Referencia: 33478WP-110
Catálogo: Ventilacion
EAN: 8421776347373
Tariff Item: 8414510090
MERCADO GLOBAL: No
MERCADO 110: Si
ERP applies?: 0
Category: VENTILACIÓN
Subcategory: VENTILADOR SIN LUZ
Fixing: Techo
Commercial Description: NASSAU M Ventilador marrón DC SMART
Product Description: NASSAU es un ventilador de techo con motor DC de estilo sencillo y clásico y líneas depuradas. Motor de acero y palas plywood. Este ventilador funciona con mando a distancia, incluido. Este ventilador de techo tiene 6 velocidades que se pueden regular. Este ventilador dispone de función inversa, pudiéndose usar en los meses más fríos del invierno optimizando la eficiencia de su calefacción. Caudal de aire: 222.41 m3 min / 7851 CFM. Apto para techo inclinado. Controla tu ventilador con la aplicación WiZ. Funciona con WIFI 2.4 GHz y desarrolla las mismas funcionalidades que el mando a distancia. Se puede usar con Alexa, Siri y Google Assistant. Recuerda que es necesario añadir el receptor Smart Ref. 34150-04, que debe adquirirse por separado.
Serie: 3478
Body material: Acero
Blade material: Plywood
Body finish: Marrón
IP: 20
Clase: I
Hercios: 50/60Hz
Voltaje: 100V-240V
Altura total: 400
Diámetro total: 1280
Diámetro florón: 130
Tipo de motor: DC
Número velocidades: 6
W: 4-6-10-16-24-37
RPM: 50-87-125-162-199-237
Tijas adicionales incluidas en caja: No