Publique sus productos
JUST FAN S Old gold/wood fan 81cm
JUST FAN S Old gold/wood fan 81cm

    JUST FAN S Old gold/wood fan 81cm

    JUST FAN S Ventilador oro viejo/madera 81cm
    Especificaciones
    • Referencia: 33480WP-110

      Catálogo: Ventilacion

      EAN: 8421776347397

      Tariff Item: 8414510090

      MERCADO GLOBAL: No

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: 0

      Category: VENTILACIÓN

      Subcategory: VENTILADOR SIN LUZ

      Fixing: Techo

      Commercial Description: TYPHOON M Ventilador blanco DC SMART

      Product Description: TYPHOON es un ventilador de techo diseñado por Jordi Busquets ideal para la ventilación de estancias desde 13m² hasta 17,6m². Este ventilador cuenta con IP44 por lo que también es apto para exteriores. Sus partes metálicas están tratadas con un tratamiento anticorrosivo. Se activa mediante un mando a distancia, incluido. Este ventilador de techo de Faro Barcelona su motor es tipo DC y tiene 6 velocidades que se pueden regular. TYPHOON dispone de modo inverso por lo que podrá usarlo tanto en verano como en invierno, reduciendo así el consumo en electricidad. Caudal de aire: 183.09 m3 min / 6463 CFM. Este ventilador se puede instalar en techos inclinados. Controla tu ventilador con la aplicación WiZ. Funciona con WIFI 2.4 GHz y desarrolla las mismas funcionalidades que el mando a distancia. Se puede usar con Alexa, Siri y Google Assistant. Recuerda que es necesario añadir el receptor Smart Ref. 34150-18, que debe adquirirse por separado.

      Serie: 3335

      Body material: Acero

      Blade material: ABS

      Body finish: Blanco

      IP: 20

      Clase: I

      Hercios: 50/60Hz

      Voltaje: 100V-240V

      Altura total: 390

      Diámetro total: 1300

      Diámetro florón: 130

      Tipo de motor: DC

      Número velocidades: 6

      W: 3-5-8-12-21-31

      RPM: 50-71-93-115-138-162

      Tijas adicionales incluidas en caja: No

    Especificaciones técnicas
    • Referencia33428WP-110_-_JUST-FAN-S-Old-gold-wood-fan-81cm
    • Familia de productoVentilación
    • Grupo de productosVentilador Sin Luz
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-10-07
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Ventilación mecánica