Publique sus productos
GOTLAND L Ventilador blanco
GOTLAND L Ventilador blanco
GOTLAND L Ventilador blanco
GOTLAND L Ventilador blanco

    GOTLAND L Ventilador blanco

    GOTLAND es un ventilador de techo blanco y largo ideal para espacios de 17'6 a 28m2. De diseño sencillo y atemporal, este ventilador con motor DC funciona accionado por mando a distancia con programador. Tiene 6 velocidades que se pueden regular. GOTLAND dispone de función inversa y se puede instalar en techos inclinados.
    Especificaciones
    • Referencia: 33446

      Catálogo: Ventilacion

      EAN: 8421776231634

      Tariff Item: 8414510090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC011012

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: No

      ERP applies?: No

      Fixing: Techo

      Serie: 3446

      Blade material: ABS

      IP: 20

      Hercios: 50/60Hz

      Voltaje: 220V-240V

      Altura total: 250

      Longitud: 1320

      Profundidad: 1320

      Diámetro total: 1320

      Diámetro florón: 130

      Accesorio relacionado: 33974

      Tipo de motor: DC

      Número de palas: 3

      PALAS REVERSIBLES: 0

      Número velocidades: 6

      W: 4-6-10-17-23-30

      RPM: 95-121-148-177-198-214

      Tijas adicionales incluidas en caja: No

      Unidades por caja máster: 1

      Alto caja individual (MM): 220

      Ancho caja individual (MM): 205

      Largo caja individual (MM): 710

      Volumen Caja Ind. Arrastre: 0.032021

      Peso bruto caja Ind. Arrastre: 4.3

      PALLET: 25

      Peso neto articulo consolidado: 3.383

    Especificaciones técnicas
    • Referencia33446_-_gotland-white-ceiling-fan
    • Familia de productoVentilación
    • Grupo de productosVentilador Sin Luz
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-07-30
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Ventilación mecánica
    • Clasificación IFC Ventilador
    • Código ETIMEC000532
    • Nombre ETIMFan
    • Nombre UNSPSCFans
    • Código UNSPSC40101604
    • Código Uniclass 2015Pr_65_67_29_67
    • Descripción Uniclass 2015Propeller fans
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 30 34
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Ceiling Fans
    • Número OmniClass23-33 31 19 11 15
    • Título OmniClass Ceiling Fans

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia Norteamérica África Sudamerica Oceanía