Publique sus productos
COPPER FAN M Ventilador negro/madera SMART
COPPER FAN M Ventilador negro/madera SMART
COPPER FAN M Ventilador negro/madera SMART
COPPER FAN M Ventilador negro/madera SMART

    COPPER FAN M Ventilador negro/madera SMART

    COPPER es la versión modernizada del clásico JUST FAN. Este ventilador de techo es ideal para la ventilación de espacios desde 13 hasta 17m2. Cuenta con una cúpula de cobre que le da otra estética. Se activa mediante un mando a distancia, incluido. Tiene 6 velocidades que se pueden regular. Este ventilador dispone de función inversa verano-invierno, pudiéndose usar en los meses más fríos del invierno, optimizando la eficiencia de su calefacción. Es un ventilador inteligente, que le permitirá controlarlo con la aplicación WiZ. Funciona con WIFI 2.4 GHz y desarrolla las mismas funcionalidades que el mando a distancia. Se puede usar con Alexa, Siri y Google Assistant. Recuerda que es necesario añadir el receptor Smart Ref. 34150, que debe adquirirse por separado.
    Especificaciones
    • Referencia: 33451WP

      Catálogo: Ventilacion

      EAN: 8421776240995

      Tariff Item: 8414510090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC011012

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: No

      Fixing: Techo

      Serie: 3402

      Blade material: ABS

      IP: 20

      Hercios: 50/60Hz

      Voltaje: 100V-240V

      Altura total: 390

      Longitud: 1280

      Profundidad: 1280

      Diámetro total: 1280

      Diámetro florón: 130

      Accesorio relacionado: 34150

      Tipo de motor: DC

      Número de palas: 3

      PALAS REVERSIBLES: 0

      Número velocidades: 6

      W: 4-6-9-13-22-32

      RPM: 51-77-103-129-155-185

      Tijas adicionales incluidas en caja: Yes

      Unidades por caja máster: 0

      Alto caja individual (MM): 320

      Ancho caja individual (MM): 350

      Largo caja individual (MM): 730

      Volumen Caja Ind. Arrastre: 0.08176

      Peso bruto caja Ind. Arrastre: 7

      PALLET: 0

      Peso neto articulo consolidado: 5.6

    Especificaciones técnicas
    • Referencia33451WP_-_copper-fan-black-wood-ceiling-fan-smart
    • Familia de productoVentilación
    • Grupo de productosVentilador Sin Luz
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-07-30
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Ventilación mecánica
    • Clasificación IFC Ventilador
    • Código ETIMEC000532
    • Nombre ETIMFan
    • Nombre UNSPSCFans
    • Código UNSPSC40101604
    • Código Uniclass 2015Pr_65_67_29_67
    • Descripción Uniclass 2015Propeller fans
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 30 34
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Ceiling Fans
    • Número OmniClass23-33 31 19 11 15
    • Título OmniClass Ceiling Fans