Referencia: 33454
Catálogo: Ventilacion
EAN: 8421776062689
Tariff Item: 8414510090
MERCADO GLOBAL: Si
ERP applies?: 0
Serie: 1989
Diffusor material: Cristal
Blade material: MDF
Diffuser finish: Opal
IP: 20
Potencia máx. (W): 15W
Hercios: 50Hz
Fuente de luz: E27
Fuente de luz incluida: No
Número de portalámparas: 2
CLASE ENERGÉTICA LUMINARIA LED INCLUIDA: A++ to B
Bombilla recomendada: 17463
Voltaje: 220V-240V
Altura total: 370
Longitud: 1015
Profundidad: 1015
Diámetro total: 1015
Diámetro florón: 150
Diámetro plafón/kit de luz: 260
Tipo de motor: AC
Número de palas: 3
PALAS REVERSIBLES: 1
Número velocidades: 3
W: 8-18-42
RPM: 90-150-200
Tijas adicionales incluidas en caja: No
Unidades por caja máster: 1
Alto caja individual (MM): 320
Ancho caja individual (MM): 295
Largo caja individual (MM): 605
Volumen Caja Ind. Arrastre: 0.057112
Peso bruto caja Ind. Arrastre: 7
PALLET: 16
Peso neto articulo consolidado: 7,00