Publique sus productos
NIAS L LED Ventilador níquel mate DC
NIAS L LED Ventilador níquel mate DC
NIAS L LED Ventilador níquel mate DC
NIAS L LED Ventilador níquel mate DC

    NIAS L LED Ventilador níquel mate DC

    Carril empotrable de la serie NESO. NESO es una familia de la gama técnica que puedes crear según la necesidad de tu proyecto o negocio. Mide 1m.
    Especificaciones
    • Fixing: Pared

      Body material: Aluminio

      Body finish: Negro

      Clase: III

      Info driver máximo: 24V CV

      Voltaje: 24V DC

      Altura total: 76

      Longitud: 1000

      Profundidad: 39

      Accesorio relacionado: 5020221402

      Montaje de sistemas lineales: DE EMPOTRAR

      Tijas adicionales incluidas en caja: No

      Referencia: 5020120102

      Serie: 50101

      EAN: 8421776181892

      Tariff Item: 9405990090

    Especificaciones técnicas
    • Referencia33472N-6_-_nias-led-matt-nickel-ceiling-fan-with-dc-motor
    • Familia de productoVentilación
    • Grupo de productosVentilador Con Luz
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-07-30
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Ventilación mecánica
    • Clasificación IFC Ventilador
    • Código ETIMEC000532
    • Nombre ETIMFan
    • Nombre UNSPSCFans
    • Código UNSPSC40101604
    • Código Uniclass 2015Pr_65_67_29_67
    • Descripción Uniclass 2015Propeller fans
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 30 34
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Ceiling Fans
    • Número OmniClass23-33 31 19 11 15
    • Título OmniClass Ceiling Fans