Publique sus productos
LAMA L Ventilador negro

LAMA L Ventilador negro

Ventilador de techo negro de líneas modernas. Tiene dos palas de madera nogal oscuro y es perfecto para habitaciones de más de 17,6m2. Se activa mediante un mando a distancia, incluido. Dispone de 3 velocidades regulables. Este ventilador dispone de modo inverso. Caudal de aire: 178.83 m3 min / 6313 CFM
Especificaciones
  • Referencia: 33507

    Catálogo: Ventilacion

    EAN: 8421776144682

    Tariff Item: 8414510090

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP applies?: 0

    Fixing: Techo

    Serie: 3364

    Blade material: Madera

    IP: 20

    Hercios: 50Hz

    Voltaje: 220V-240V

    Altura total: 272

    Longitud: 1430

    Profundidad: 1430

    Diámetro total: 1430

    Diámetro florón: 190

    Accesorio relacionado: 33928

    Tipo de motor: AC

    Número de palas: 2

    PALAS REVERSIBLES: 0

    Número velocidades: 3

    W: 16-27-44

    RPM: 84-114-143

    Tijas adicionales incluidas en caja: No

    Unidades por caja máster: 1

    Alto caja individual (MM): 315

    Ancho caja individual (MM): 215

    Largo caja individual (MM): 770

    Volumen Caja Ind. Arrastre: 0.052148

    Peso bruto caja Ind. Arrastre: 5.2

    PALLET: 20

    Peso neto articulo consolidado: 4.264

Especificaciones técnicas
  • Referencia33507_-_LAMA-L-Black-fan
  • Familia de productoVentilación
  • Grupo de productosVentilador Sin Luz
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-04
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Peso Neto (kg)4.264
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Ventilación mecánica