Publique sus productos
VEDRA S Ventilador marrón oscuro

VEDRA S Ventilador marrón oscuro

Ventilador de techo de líneas modernas ideal para habitaciones hasta 13m2. Motor fabricado en acero y palas de madera plywood. El acabado de las palas es nogal y son no reversibles. Accionado mediante regulador de pared, incluido. VEDRA dispone de 4 velocidades regulables. Caudal de aire: 58,11 m3 min / 2052 CFM. Este ventilador se puede instalar en techos inclinados.
Especificaciones
  • Referencia: 33525

    Catálogo: Ventilacion

    EAN: 8421776244115

    Tariff Item: 8414900090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC011012

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: No

    ERP applies?: No

    Fixing: Techo

    Serie: 4533

    Blade material: MDF

    IP: 20

    Hercios: 50Hz

    Voltaje: 220V-240V

    Altura total: 540

    Longitud: 460

    Profundidad: 460

    Diámetro total: 460

    Diámetro florón: 145

    Tipo de motor: AC

    Número de palas: 3

    PALAS REVERSIBLES: 0

    Número velocidades: 4

    W: 19-22-34-37

    RPM: 327-369-495-515

    Tijas adicionales incluidas en caja: No

    Peso bruto caja Ind. Arrastre: 5,880

    PALLET: 12

    Peso neto articulo consolidado: 3,607

Especificaciones técnicas
  • Referencia33525_-_VEDRA-S-Dark-brown-fan
  • Familia de productoVentilación
  • Grupo de productosVentilador Sin Luz
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-04
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Peso Neto (kg)3607
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Ventilación mecánica