Publique sus productos
MINI MALLORCA Ventilador blanco
MINI MALLORCA Ventilador blanco
MINI MALLORCA Ventilador blanco
MINI MALLORCA Ventilador blanco

    MINI MALLORCA Ventilador blanco

    Ventilador de techo moderno con motor DC con un diseño rompedor e impactante, ideal para la ventilación de habitaciones hasta 13m2. Motor fabricado en acero y palas de madera. El acabado de las palas es nogal oscuro. Accionado por mando a distancia, incluido. Dispone de 3 velocidades regulables con un consumo de 13-26-55W y 105-150-210 revoluciones por minuto según velocidad. Este ventilador tiene función inversa, por lo que podrá utilizarlo también en invierno mejorando la eficiencia de su sistema de calefacción. Caudal de aire: 143,2 m3 min / 5055 CFM. Apto para techo inclinado.
    Especificaciones
    • Fixing: Techo

      Body material: Acero

      Body finish: Níquel Mate

      Blade material: Madera

      Hercios: 50Hz

      IP: 20

      Clase: I

      Voltaje: 220V-240V

      Altura total: 340

      Longitud: 1070

      Profundidad: 1070

      Diámetro total: 1070

      Diámetro florón: 150

      Accesorio relacionado: 33928

      Tipo de motor: DC

      3

      Número velocidades: 6

      Tijas adicionales incluidas en caja: No

      W: 3-5-7-10-15-21

      RPM: 72-104-131-164-193-224

      Referencia: 33508DC

      Serie: 3393

      EAN: 8421776245037

      Tariff Item: 8414510090

    Especificaciones técnicas
    • Referencia33603_-_mini-mallorca-white-ceiling-fan
    • Familia de productoVentilación
    • Grupo de productosVentilador Con Luz
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-07-30
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Ventilación mecánica
    • Clasificación IFC Ventilador
    • Código ETIMEC000532
    • Nombre ETIMFan
    • Nombre UNSPSCFans
    • Código UNSPSC40101604
    • Código Uniclass 2015Pr_65_67_29_67
    • Descripción Uniclass 2015Propeller fans
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 30 34
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Ceiling Fans
    • Número OmniClass23-33 31 19 11 15
    • Título OmniClass Ceiling Fans

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia Norteamérica África Sudamerica Oceanía