Publique sus productos
PANAY M Ventilador blanco

PANAY M Ventilador blanco

PANAY es un ventilador de techo blanco de líneas modernas ideal para la ventilación de espacios desde 13m2 hasta 17m2. Motor fabricado en acero, palas de ABS acabadas en blanco/arce reversibles y difusor de cristal opal. Se activa mediante un mando a distancia, incluido. PANAY dispone de 3 velocidades regulables. Caudal de aire: 116,2 m3 min / 4103 CFM. Apto para techo inclinado.
Especificaciones
  • Referencia: 33607

    Catálogo: Ventilacion

    EAN: 8421776091177

    Tariff Item: 8414510090

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP applies?: 0

    Fixing: Techo

    Serie: 3361

    Diffusor material: Cristal

    Blade material: MDF

    Diffuser finish: Opal

    IP: 20

    Potencia máx. (W): 8W

    Hercios: 50Hz

    Fuente de luz: E14

    Fuente de luz incluida: No

    Número de portalámparas: 2

    CLASE ENERGÉTICA LUMINARIA LED INCLUIDA: A++ to B

    Bombilla recomendada: 17461

    Voltaje: 220V-240V

    Altura total: 280

    Longitud: 1220

    Profundidad: 1220

    Diámetro total: 1220

    Diámetro florón: 130

    Diámetro plafón/kit de luz: 210

    Tipo de motor: AC

    Número de palas: 3

    PALAS REVERSIBLES: 1

    Número velocidades: 3

    W: 14-30-58

    RPM: 95-150-200

    Tijas adicionales incluidas en caja: No

    Unidades por caja máster: 1

    Alto caja individual (MM): 215

    Ancho caja individual (MM): 255

    Largo caja individual (MM): 555

    Volumen Caja Ind. Arrastre: 0.029756

    Peso bruto caja Ind. Arrastre: 6,300

    PALLET: 30

    Peso neto articulo consolidado: 5.798

Especificaciones técnicas
  • Referencia33607_-_PANAY-M-White-fan
  • Familia de productoVentilación
  • Grupo de productosVentilador Con Luz
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-04
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Peso Neto (kg)5.798
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Ventilación mecánica