Publique sus productos
OBOE Ventilador blanco

OBOE Ventilador blanco

Ventilador de techo blanco contemporáneo con tres palas. Ideal para habitaciones de hasta 13m2. Se activa mediante un mando a distancia, incluido. Este ventilador de techo dispone de 3 velocidades regulables con un consumo de 8-22-38W y 85-140-180 revoluciones por minuto según velocidad. Este ventilador dispone de función inversa, pudiéndose usar en los meses más fríos del invierno optimizando la eficiencia de su calefacción. Caudal de aire: 64.16 m3 min / 2265.79 CFM. Este ventilador se puede instalar en techos inclinados.
Especificaciones
  • Referencia: 33610

    Catálogo: Ventilacion

    EAN: 8421776116931

    Tariff Item: 8414510090

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP applies?: 0

    Serie: 1064

    Blade material: MDF

    IP: 20

    Hercios: 50Hz

    Voltaje: 220V-240V

    Altura total: 360

    Longitud: 1050

    Profundidad: 1050

    Diámetro total: 1050

    Diámetro florón: 130

    Accesorio relacionado: 33928

    Tipo de motor: AC

    Número de palas: 3

    PALAS REVERSIBLES: 1

    Número velocidades: 3

    W: 8-22-38

    RPM: 85-140-180

    Tijas adicionales incluidas en caja: No

    Unidades por caja máster: 1

    Alto caja individual (MM): 240

    Ancho caja individual (MM): 220

    Largo caja individual (MM): 575

    Volumen Caja Ind. Arrastre: 0.03036

    Peso bruto caja Ind. Arrastre: 5.3

    PALLET: 35

    Peso neto articulo consolidado: 5,30

Especificaciones técnicas
  • Referencia33610_-_OBOE-White-fan
  • Familia de productoVentilación
  • Grupo de productosVentilador Con Luz
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-04
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Peso Neto (kg)530
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Ventilación mecánica