Publique sus productos
ICARIA L White fan

ICARIA L White fan

ICARIA L Ventilador blanco
Especificaciones
  • Referencia: 33292-110

    Catálogo: Ventilacion

    EAN: 8421776158689

    Tariff Item: 8414510090

    MERCADO GLOBAL: No

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: 0

    Category: VENTILACIÓN

    Subcategory: VENTILADOR SIN LUZ

    Fixing: Techo

    Commercial Description: MALLORCA L Ventilador níquel mate

    Product Description: Ventilador de techo de estilo atemporal ideal para habitaciones a partir de 17,6m2. Motor fabricado en acero y palas de madera plywood. El acabado de las palas es gris y arce y son reversibles. Se activa mediante un mando a distancia, incluido. Dispone de 3 velocidades regulables con un consumo de 14-32-59W y 100-152-203 revoluciones por minuto según velocidad.Este ventilador es de instalación intuitiva. Dispone de función inversa. Este ventilador se puede instalar en techos inclinados.

    Serie: 11

    Body material: Acero

    Blade material: Plywood

    Body finish: Níquel Mate

    IP: 20

    Clase: I

    Hercios: 50/60Hz

    Voltaje: 100V-120V

    Altura total: 370

    Longitud: 1320

    Profundidad: 1320

    Diámetro total: 1320

    Diámetro florón: 130

    Tipo de motor: AC

    Número de palas: 4

    PALAS REVERSIBLES: 1

    Número velocidades: 3

    W: 15-30-56

    RPM: 100-150-205

    Tijas adicionales incluidas en caja: No

    Alto caja individual (MM): 281

    Ancho caja individual (MM): 300

    Largo caja individual (MM): 600

    Volumen Caja Ind. Arrastre: 0.05058

    Peso bruto caja Ind. Arrastre: 7.31

    PALLET: 16

    Peso neto articulo consolidado: 7,31

Especificaciones técnicas
  • Referencia33700-110_-_ICARIA-L-White-fan
  • Familia de productoVentilación
  • Grupo de productosVentilador Con Luz
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-07
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Peso Neto (kg)7.85
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Ventilación mecánica