Referencia: 33700
Catálogo: Ventilacion
EAN: 8421776090477
Tariff Item: 8414510090
Clase ETIM - ETIM 9.0: EC011012
MERCADO GLOBAL: Si
ERP applies?: 0
Fixing: Techo
Serie: 3300
Diffusor material: Cristal
Blade material: MDF
Diffuser finish: Opal
IP: 20
Potencia máx. (W): 15W
Hercios: 50Hz
Fuente de luz: E27
Fuente de luz incluida: No
Número de portalámparas: 2
CLASE ENERGÉTICA LUMINARIA LED INCLUIDA: A++ to B
Bombilla recomendada: 17463
Voltaje: 220V-240V
Altura total: 415
Longitud: 1320
Profundidad: 1320
Diámetro total: 1320
Diámetro florón: 150
Diámetro plafón/kit de luz: 270
Accesorio relacionado: 33928
Tipo de motor: AC
Número de palas: 4
PALAS REVERSIBLES: 1
Número velocidades: 3
W: 15-30-56
RPM: 100-150-205
Tijas adicionales incluidas en caja: No
Unidades por caja máster: 1
Alto caja individual (MM): 320
Ancho caja individual (MM): 302
Largo caja individual (MM): 625
Volumen Caja Ind. Arrastre: 0.061504
Peso bruto caja Ind. Arrastre: 8,900
PALLET: 16
Peso neto articulo consolidado: 7.692