Referencia: 33351-110
Catálogo: Ventilacion
EAN: 8421776158795
Tariff Item: 8414510090
MERCADO GLOBAL: No
MERCADO 110: Si
ERP applies?: 0
Category: VENTILACIÓN
Subcategory: VENTILADOR SIN LUZ
Fixing: Techo
Commercial Description: MALLORCA L Ventilador marrón óxido
Product Description: Ventilador de techo de estilo atemporal ideal para habitaciones a partir de 17,6m2. Motor fabricado en acero y palas de madera plywood. El acabado de las palas es caoba y roble emblanquecido reversibles. Se activa mediante un mando a distancia, incluido. Dispone de 3 velocidades regulables. Este ventilador es de instalación intuitiva. Dispone de función inversa. Este ventilador se puede instalar en techos inclinados.
Serie: 11
Body material: Acero
Blade material: Plywood
Body finish: Marrón
IP: 20
Clase: I
Hercios: 50/60Hz
Voltaje: 100V-120V
Altura total: 370
Longitud: 1320
Profundidad: 370
Diámetro total: 1320
Diámetro florón: 130
Tipo de motor: AC
Número de palas: 4
PALAS REVERSIBLES: 1
Número velocidades: 3
W: 15-30-56
RPM: 100-150-205
Tijas adicionales incluidas en caja: No
Alto caja individual (MM): 290
Ancho caja individual (MM): 310
Largo caja individual (MM): 590
Volumen Caja Ind. Arrastre: 0.053041
Peso bruto caja Ind. Arrastre: 7
PALLET: 16
Peso neto articulo consolidado: 7,00