Referencia: 33110-110
Catálogo: Ventilacion
EAN: 8421776158672
Tariff Item: 8414510090
MERCADO GLOBAL: No
MERCADO 110: Si
ERP applies?: 0
Category: VENTILACIÓN
Subcategory: VENTILADOR SIN LUZ
Fixing: Techo
Commercial Description: MALVINAS L Ventilador gris oscuro
Product Description: Ventilador de techo de líneas modernas contemporáneo ideal para habitaciones a partir de 17,6m2. Motor fabricado en acero y palas de madera plywood. El acabado de las palas es nogal y caoba rojizo y son reversibles. Accionado por regulador de pared, incluido. Dispone de 5. Este ventilador dispone de función inversa. Apto para techo inclinado.
Serie: 1142
Body material: Acero
Blade material: Plywood
Body finish: Gris
IP: 20
Clase: I
Hercios: 50/60Hz
Voltaje: 100V-120V
Altura total: 600
Longitud: 1400
Profundidad: 1400
Diámetro total: 1400
Diámetro florón: 130
Tipo de motor: AC
Número de palas: 4
PALAS REVERSIBLES: 1
Número velocidades: 5
Tijas adicionales incluidas en caja: No
Alto caja individual (MM): 215
Ancho caja individual (MM): 240
Largo caja individual (MM): 630
Volumen Caja Ind. Arrastre: 0.032508
Peso bruto caja Ind. Arrastre: 6
PALLET: 25
Peso neto articulo consolidado: 6,00