Publique sus productos
CHICAGO S Ventilador negro

CHICAGO S Ventilador negro

CHICAGO es un ventilador de techo que incorpora kit de luz de estilo industrial y moderno, ideal para estancias de menos de 13m2. Se activa mediante un mando a distancia, incluido. Este ventilador de techo dispone de 3 velocidades regulables. Caudal de aire: 96,71 m3 min / 3414 CFM. Apto para techo inclinado.
Especificaciones
  • Referencia: 33703

    Catálogo: Ventilacion

    EAN: 8421776116221

    Tariff Item: 8414510090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC011012

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: No

    ERP applies?: No

    Fixing: Techo

    Serie: 3372

    Blade material: MDF

    IP: 20

    Potencia máx. (W): 15

    Hercios: 50/60Hz

    Fuente de luz: E27

    Fuente de luz incluida: No

    Número de portalámparas: 1

    CLASE ENERGÉTICA LUMINARIA LED INCLUIDA: A++ to B

    Bombilla recomendada: 17463

    Voltaje: 220V-240V

    Altura total: 475

    Longitud: 915

    Profundidad: 915

    Diámetro total: 915

    Diámetro florón: 150

    Diámetro plafón/kit de luz: 140

    Accesorio relacionado: 33928

    Tipo de motor: AC

    Número de palas: 6

    PALAS REVERSIBLES: 0

    Número velocidades: 3

    W: 15-26-49

    RPM: 136-192-225

    Tijas adicionales incluidas en caja: No

    Unidades por caja máster: 1

    Alto caja individual (MM): 270

    Ancho caja individual (MM): 240

    Largo caja individual (MM): 455

    Volumen Caja Ind. Arrastre: 0.029484

    Peso bruto caja Ind. Arrastre: 5.4

    PALLET: 28

    Peso neto articulo consolidado: 4.628

Especificaciones técnicas
  • Referencia33703_-_CHICAGO-S-Black-fan
  • Familia de productoVentilación
  • Grupo de productosVentilador Con Luz
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-04
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Peso Neto (kg)4.628
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Ventilación mecánica