Referencia: 33704
Catálogo: Ventilacion
EAN: 8421776116238
Tariff Item: 8414510090
MERCADO GLOBAL: Si
ERP applies?: 0
Fixing: Techo
Serie: 3373
Diffusor material: Cristal
Blade material: MDF
Diffuser finish: Opal
IP: 20
Potencia máx. (W): 8W
Hercios: 50Hz
Fuente de luz: E14
Fuente de luz incluida: No
Número de portalámparas: 1
CLASE ENERGÉTICA LUMINARIA LED INCLUIDA: A++ to B
Bombilla recomendada: 17461
Voltaje: 220V-240V
Altura total: 385
Longitud: 815
Profundidad: 815
Diámetro total: 815
Diámetro florón: 130
Diámetro plafón/kit de luz: 190
Accesorio relacionado: 33928
Tipo de motor: AC
Número de palas: 4
PALAS REVERSIBLES: 1
Número velocidades: 3
W: 14-23-47
RPM: 198-232-280
Tijas adicionales incluidas en caja: No
Unidades por caja máster: 1
Alto caja individual (MM): 262
Ancho caja individual (MM): 295
Largo caja individual (MM): 477
Volumen Caja Ind. Arrastre: 0.034542
Peso bruto caja Ind. Arrastre: 5.8
PALLET: 30
Peso neto articulo consolidado: 4.48