Referencia: 32003WP-19
Catálogo: Ventilacion
EAN: 8421776245587
Tariff Item: 8414510090
MERCADO GLOBAL: No
MERCADO 110: Si
ERP applies?: 0
Category: VENTILACIÓN
Subcategory: VENTILADOR CON LUZ
Fixing: Techo
Commercial Description: ETERFAN M Ventilador negro mate/transparente DC SMART
Product Description: ETERFAN es un ventilador de techo que incorpora kit de luz de estilo industrial y moderno esta es la versión negro mate/transparente. Este ventilador de techo contemporáneo es perfecto para habitaciones desde 13m² hasta 17,6m². Se activa mediante un mando a distancia, incluido. Este ventilador de techo con motor DC con un consumo bajo, tiene 6 velocidades que se pueden regular. ETERFAN dispone de función inversa, pudiéndose usar en los meses más fríos del invierno optimizando la eficiencia de su calefacción. Caudal de aire: 145,66 m3 min / 5144 CFM. Controla tu ventilador con la aplicación WiZ. Funciona con WIFI 2.4 GHz y desarrolla las mismas funcionalidades que el mando a distancia. Se puede usar con Alexa, Siri y Google Assistant. Recuerda que es necesario añadir el receptor Smart Ref. 34150, que debe adquirirse por separado.
Serie: 2598
Body material: Acero+Cristal
Diffusor material: Cristal
Blade material: ABS
Body finish: Negro
Diffuser finish: Opal
IP: 20
Clase: I
Potencia máx. (W): 13
Hercios: 50/60Hz
Fuente de luz: SMD LED
Fuente de luz incluida: Yes
Lumens max: 600lm
Voltaje: 100V-240V
Temperatura de color (K): 3000K
TEMPERATURA DE COLOR REGULABLE (K): 0
CRI: >80
Protección anti corrosión: 0
Altura total: 674
Longitud: 1280
Profundidad: 1280
Diámetro total: 1280
Diámetro florón: 130
Diámetro plafón/kit de luz: 135
Accesorio relacionado: 34150
Tipo de motor: DC
Número de palas: 3
PALAS REVERSIBLES: 0
Número velocidades: 6
W: 4-6-9-13-22-32
RPM: 51-77-103-129-155-185
Tijas adicionales incluidas en caja: No
Volumen Caja Ind. Arrastre: 0,08662
Peso bruto caja Ind. Arrastre: 0,65
PALLET: 0
Peso neto articulo consolidado: 6,3