Publique sus productos
YAKARTA M Ventilador blanco
YAKARTA M Ventilador blanco
YAKARTA M Ventilador blanco
YAKARTA M Ventilador blanco

    YAKARTA M Ventilador blanco

    WOOD es un aplique LED para iluminación exterior de líneas actuales, fabricado en metal y con difusor de policarbonato. La fuente de iluminación es SMD LED 10W 3000K 600Lm CRI>80. El aplique proyecta un haz de luz en la parte inferior que proporciona una iluminación decorativa además de funcional. Se puede orientar una vez instalado.
    Especificaciones
    • Fixing: Pared

      Diffusor material: PC

      Diffuser finish: Opal

      Body material: Aluminio

      Body finish: Gris Oscuro

      Fuente de luz: SMD LED

      Fuente de luz incluida: Yes

      Potencia máx.: 11W

      Hercios: 50/60Hz

      IP: 54

      Clase: I

      Temperatura de color: 3000K

      CRI: >80

      Lmens max: 600lm

      Voltaje: 100V-240V

      Grados de apertura: 95

      Altura total: 204

      Longitud: 130

      Profundidad: 120

      Tijas adicionales incluidas en caja: No

      Referencia: 74455

      Serie: 7446

      EAN: 8421776182707

      Tariff Item: 9405119090

    Especificaciones técnicas
    • Referencia33712-12_-_yakarta-led-white-ceiling-fan
    • Familia de productoVentilación
    • Grupo de productosVentilador Con Luz
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-07-30
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Ventilación mecánica
    • Clasificación IFC Ventilador
    • Código ETIMEC000532
    • Nombre ETIMFan
    • Nombre UNSPSCFans
    • Código UNSPSC40101604
    • Código Uniclass 2015Pr_65_67_29_67
    • Descripción Uniclass 2015Propeller fans
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 30 34
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Ceiling Fans
    • Número OmniClass23-33 31 19 11 15
    • Título OmniClass Ceiling Fans

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia Norteamérica África Sudamerica Oceanía