Publique sus productos
YAKARTA M Ventilador blanco
YAKARTA M Ventilador blanco
YAKARTA M Ventilador blanco
YAKARTA M Ventilador blanco

    YAKARTA M Ventilador blanco

    Ventilador de techo marrón de estilo clásico con luz y 4 palas reversibles. Sus materiales y acabados le confieren un aspecto atractivo y elegante. YAKARTA es ideal para habitaciones de 13m2 hasta 17,6m2. Accionado por cadenas. Este ventilador dispone de 3 velocidades regulables con un consumo de 14-23-51W y 115-150-205 revoluciones por minuto según velocidad. Este ventilador dispone de función inversa, por lo que podrá utilizarlo también en invierno. Perfecto para ambientes coloniales. Apto para techo inclinado y para ser instalado directo a techo.
    Especificaciones
    • Fixing: Techo

      Body material: Acero

      Body finish: Marrón

      Blade material: Plywood

      Fuente de luz: E27

      Fuente de luz incluida: No

      Número de portalámparas: 3

      Bombilla recomendada: 17463

      Potencia máx.: 15W

      Hercios: 50/60Hz

      IP: 20

      Clase: I

      Voltaje: 220V-240V

      Altura total: 520

      Longitud: 1210

      Profundidad: 1210

      Diámetro total: 1210

      Diámetro florón: 130

      Diámetro plafón/kit de luz: 400

      Tipo de motor: AC

      4

      Número velocidades: 3

      Tijas adicionales incluidas en caja: No

      W: 14-23-51

      RPM: 115-150-205

      Referencia: 33713-13

      Serie: 3378

      EAN: 8421776235359

      Tariff Item: 8414510090

    Especificaciones técnicas
    • Referencia33712_-_yakarta-white-ceiling-fan
    • Familia de productoVentilación
    • Grupo de productosVentilador Sin Luz
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-07-30
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Ventilación mecánica
    • Clasificación IFC Ventilador
    • Código ETIMEC000532
    • Nombre ETIMFan
    • Nombre UNSPSCFans
    • Código UNSPSC40101604
    • Código Uniclass 2015Pr_65_67_29_67
    • Descripción Uniclass 2015Propeller fans
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 30 34
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Ceiling Fans
    • Número OmniClass23-33 31 19 11 15
    • Título OmniClass Ceiling Fans

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia Norteamérica África Sudamerica Oceanía