Publique sus productos
KOMODO Ventilador negro

KOMODO Ventilador negro

Ventilador de techo con luz ideal para habitaciones de 13m2 a 17,6m2. El acabado de las palas es negro y nogal. Accionado por cadena. Dispone de 3 velocidades regulables con un consumo de 15-24-46W y 63-191-250 revoluciones por minuto según velocidad. KOMODO dispone de función inversa, pudiéndose usar en los meses más fríos del invierno optimizando la eficiencia de su calefacción. Caudal de aire: 64.16 m3 min / 2833 CFM. Apto para techo inclinado.
Especificaciones
  • Referencia: 33723

    Catálogo: Ventilacion

    EAN: 8421776168930

    Tariff Item: 8414510090

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP applies?: 0

    Serie: 3389

    Diffusor material: Cristal

    Blade material: Plywood

    Diffuser finish: Opal

    IP: 20

    Potencia máx. (W): 8W

    Hercios: 50Hz

    Fuente de luz: E14

    Fuente de luz incluida: No

    Número de portalámparas: 2

    CLASE ENERGÉTICA LUMINARIA LED INCLUIDA: A++ to B

    Bombilla recomendada: 17461

    Voltaje: 220V-240V

    Altura total: 370

    Longitud: 1070

    Profundidad: 1070

    Diámetro total: 1070

    Diámetro florón: 130

    Diámetro plafón/kit de luz: 225

    Accesorio relacionado: 33928

    Tipo de motor: AC

    Número de palas: 3

    PALAS REVERSIBLES: 1

    Número velocidades: 3

    W: 15-24-46

    RPM: 146-182-256

    Tijas adicionales incluidas en caja: No

    Unidades por caja máster: 1

    Alto caja individual (MM): 250

    Ancho caja individual (MM): 285

    Largo caja individual (MM): 490

    Volumen Caja Ind. Arrastre: 0.034913

    PALLET: 24

    Peso neto articulo consolidado: 5,67

Especificaciones técnicas
  • Referencia33723_-_KOMODO-Black-fan
  • Familia de productoVentilación
  • Grupo de productosVentilador Con Luz
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-04
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Peso Neto (kg)567
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Ventilación mecánica