Publique sus productos
SAMOS L Ventilador blanco

SAMOS L Ventilador blanco

SAMOS es un ventilador de techo blanco y largo ideal para espacios de 17'6 a 28m2. De diseño sencillo y atemporal, este ventilador con motor DC funciona accionado por mando a distancia. Tiene 6 velocidades que se pueden regular. SAMOS dispone de función inversa.
Especificaciones
  • Referencia: 33729

    Catálogo: Ventilacion

    EAN: 8421776231467

    Tariff Item: 8414510090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC011012

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP applies?: No

    Fixing: Techo

    Serie: 3729

    Blade material: ABS

    IP: 20

    Hercios: 50/60Hz

    Voltaje: 220V-240V

    Altura total: 355

    Longitud: 1300

    Profundidad: 1300

    Diámetro total: 1320

    Diámetro florón: 130

    Accesorio relacionado: 33974

    Tipo de motor: DC

    Número de palas: 3

    PALAS REVERSIBLES: 0

    Número velocidades: 6

    W: 4-6-10-17-23-31

    RPM: 104-130-160-196-214-236

    Tijas adicionales incluidas en caja: Yes

    Unidades por caja máster: 1

    Alto caja individual (MM): 230

    Ancho caja individual (MM): 300

    Largo caja individual (MM): 765

    Volumen Caja Ind. Arrastre: 0.052785

    Peso bruto caja Ind. Arrastre: 4.4

    PALLET: 20

    Peso neto articulo consolidado: 3.52

Especificaciones técnicas
  • Referencia33729_-_SAMOS-L-White-fan
  • Familia de productoVentilación
  • Grupo de productosVentilador Sin Luz
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-04
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Peso Neto (kg)3.52
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Ventilación mecánica