Publique sus productos
LUZON Ventilador marrón

LUZON Ventilador marrón

Ventilador de techo marrón de líneas modernas ideal para estancias de más de 17,6m2. Fabricado en acero y palas ABS. Se activa mediante un mando a distancia, incluido. Dispone de 3 velocidades regulables con un consumo de 23-42-65W y 90-120-155 revoluciones por minuto según velocidad. Este ventilador se puede instalar en techos inclinados. Inlcuye dos tijas.
Especificaciones
  • Referencia: 33751

    Catálogo: Ventilacion

    EAN: 8421776144644

    Tariff Item: 8414510090

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP applies?: 0

    Fixing: Techo

    Serie: 3381

    Blade material: ABS

    IP: 20

    Hercios: 50Hz

    Voltaje: 220V-240V

    Altura total: 285

    Longitud: 1320

    Profundidad: 1320

    Diámetro total: 1320

    Diámetro florón: 140

    Accesorio relacionado: 33928

    Tipo de motor: AC

    Número de palas: 3

    PALAS REVERSIBLES: 0

    Número velocidades: 3

    W: 23-42-65

    RPM: 90-120-155

    Tijas adicionales incluidas en caja: Yes

    Unidades por caja máster: 1

    Alto caja individual (MM): 305

    Ancho caja individual (MM): 280

    Largo caja individual (MM): 695

    Volumen Caja Ind. Arrastre: 0.059353

    PALLET: 16

    Peso neto articulo consolidado: 5,30

Especificaciones técnicas
  • Referencia33751_-_LUZON-Brown-fan
  • Familia de productoVentilación
  • Grupo de productosVentilador Sin Luz
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-04
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Peso Neto (kg)530
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Ventilación mecánica