Publique sus productos
TABARCA Ventilador blanco

TABARCA Ventilador blanco

Ventilador de techo con luz de líneas modernas ideal para habitaciones de hasta 17m2. El acabado de las palas es blanco/arce y son no reversibles. Se activa mediante un mando a distancia, incluido. Dispone de 3 velocidades regulables con un consumo de 23-34-50W y 125-160-200 revoluciones por minuto según velocidad. Este ventilador dispone de función inversa. Caudal de aire: 141,95 m3 min / 5011 CFM. Este ventilador se puede instalar en techos inclinados.
Especificaciones
  • Referencia: 33752

    Catálogo: Ventilacion

    EAN: 8421776166479

    Tariff Item: 8414510090

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP applies?: 0

    Fixing: Techo

    Serie: 3385

    Diffusor material: Cristal

    Blade material: Plywood

    Diffuser finish: Opal

    IP: 20

    Potencia máx. (W): 15W

    Hercios: 50/60Hz

    Fuente de luz: E27

    Fuente de luz incluida: No

    Número de portalámparas: 2

    CLASE ENERGÉTICA LUMINARIA LED INCLUIDA: A++ to B

    Bombilla recomendada: 17463

    Voltaje: 220V-240V

    Altura total: 450

    Longitud: 1320

    Profundidad: 1320

    Diámetro total: 1320

    Diámetro florón: 130

    Diámetro plafón/kit de luz: 220

    Accesorio relacionado: 33928

    Tipo de motor: AC

    Número de palas: 3

    PALAS REVERSIBLES: 1

    Número velocidades: 3

    W: 23-34-50

    RPM: 125-160-200

    Tijas adicionales incluidas en caja: No

    Unidades por caja máster: 1

    Alto caja individual (MM): 320

    Ancho caja individual (MM): 300

    Largo caja individual (MM): 595

    Volumen Caja Ind. Arrastre: 0.05712

    PALLET: 16

    Peso neto articulo consolidado: 5,87

Especificaciones técnicas
  • Referencia33752_-_TABARCA-White-fan
  • Familia de productoVentilación
  • Grupo de productosVentilador Con Luz
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-04
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Peso Neto (kg)587
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Ventilación mecánica