Referencia: 33761WP
Catálogo: Ventilacion
EAN: 8421776327009
Tariff Item: 9405119090
Clase ETIM - ETIM 9.0: EC011012
MERCADO GLOBAL: Si
MERCADO 110: Si
ERP applies?: No
Category: VENTILACIÓN
Subcategory: VENTILADOR SIN LUZ
Fixing: Techo
Commercial Description: AMELIA L Ventilador negro SMART
Product Description: AMELIA es un ventilador de techo muy diferenciador. Este ventilador de techo de color negro ha sido diseñado por Héctor Serrano, con un estilo muy ligero, con formas sinuosas y orgánicas y con un motor pequeño y estético. Tiene 6 velocidades que se pueden regular. Este ventilador dispone de modo inverso, pudiéndose usar en los meses más fríos del invierno optimizando la eficiencia de su calefacción. Se activa mediante un mando a distancia incluido y es apto para techos inclinados. Es un ventilador inteligente, que le permitirá controlarlo con la aplicación WiZ. Funciona con WIFI 2.4 GHz y desarrolla las mismas funcionalidades que el mando a distancia. Se puede usar con Alexa, Siri y Google Assistant. Recuerda que es necesario añadir el receptor Smart Ref. 34151-31, que debe adquirirse por separado.
Serie: 3328
Body material: Acero
Blade material: ABS
Body finish: Negro
IP: 20
Clase: I
Hercios: 50/60Hz
Voltaje: 100V-240V
Altura total: 320
Diámetro total: 1320
Diámetro florón: 130
Accesorio relacionado: 33974
Tipo de motor: DC
Número de palas: 3
PALAS REVERSIBLES: 0
Número velocidades: 6
W: 5-7-10-15-19-28
RPM: 69-99-123-143-162-189
Tijas adicionales incluidas en caja: Yes
Volumen Caja Ind. Arrastre: 0.031825
Peso bruto caja Ind. Arrastre: 5.5
Peso neto articulo consolidado: 4,00