Publique sus productos
AMELIA Grey fan
AMELIA Grey fan
AMELIA Grey fan

    AMELIA Grey fan

    AMELIA Ventilador gris
    Especificaciones
    • Referencia: 33762

      Catálogo: Ventilacion

      EAN: 8421776325906

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC011012

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: No

      ERP applies?: No

      Category: VENTILACIÓN

      Subcategory: VENTILADOR SIN LUZ

      Fixing: Techo

      Commercial Description: AMELIA Ventilador gris

      Product Description: AMELIA es un ventilador de techo muy diferenciador. Este ventilador de techo de color gris ha sido diseñado por Héctor Serrano, con un estilo muy ligero, con formas sinuosas y orgánicas y con un motor pequeño y estético. Tiene 6 velocidades que se pueden regular. Este ventilador dispone de modo inverso, pudiéndose usar en los meses más fríos del invierno optimizando la eficiencia de su calefacción. Se activa mediante un mando a distancia incluido y es apto para techos inclinados.

      Serie: 3328

      Body material: Acero

      Blade material: ABS

      Body finish: Gris

      IP: 20

      Hercios: 50/60Hz

      Voltaje: 220V-240V

      Altura total: 320

      Diámetro total: 1320

      Diámetro florón: 130

      Accesorio relacionado: 33974

      Tipo de motor: DC

      Número de palas: 3

      PALAS REVERSIBLES: 0

      Número velocidades: 6

      W: 5-7-10-15-19-28

      RPM: 69-99-123-143-162-189

      Tijas adicionales incluidas en caja: Yes

      Volumen Caja Ind. Arrastre: 0.031825

      Peso bruto caja Ind. Arrastre: 5.5

      Peso neto articulo consolidado: 4

    Especificaciones técnicas
    • Referencia33762_-_AMELIA-Grey-fan
    • Familia de productoVentilación
    • Grupo de productosVentilador Sin Luz
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-10-07
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Peso Neto (kg)4
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Ventilación mecánica