Publique sus productos
MENO L Ventilador blanco

MENO L Ventilador blanco

Ventilador de techo extra largo ideal para espacios a partir de 17,6 m² to 28 m². Motor fabricado en aluminio y palas de madera ABS en blanco. Se activa mediante un mando a distancia, incluido. Dispone de 3 velocidades regulables. MENO dispone de función inversa y se puede instalar en techos inclinados.
Especificaciones
  • Referencia: 33782

    Catálogo: Ventilacion

    EAN: 8421776168978

    Tariff Item: 8414510090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC011012

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: No

    ERP applies?: No

    Fixing: Techo

    Serie: 3395

    Blade material: ABS

    IP: 20

    Hercios: 50/60Hz

    Voltaje: 220V-240V

    Altura total: 320

    Longitud: 1350

    Profundidad: 1350

    Diámetro total: 1350

    Diámetro florón: 150

    Accesorio relacionado: 33928

    Tipo de motor: AC

    Número de palas: 5

    PALAS REVERSIBLES: 0

    Número velocidades: 3

    W: 22-43-85

    RPM: 108-162-235

    Tijas adicionales incluidas en caja: No

    Unidades por caja máster: 1

    Alto caja individual (MM): 325

    Ancho caja individual (MM): 300

    Largo caja individual (MM): 605

    Volumen Caja Ind. Arrastre: 0.058988

    Peso bruto caja Ind. Arrastre: 6.08

    PALLET: 12

    Peso neto articulo consolidado: 4.9856

Especificaciones técnicas
  • Referencia33782_-_MENO-L-White-fan
  • Familia de productoVentilación
  • Grupo de productosVentilador Sin Luz
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-04
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Peso Neto (kg)4.9856
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Ventilación mecánica