Referencia: 33805
Catálogo: Ventilacion
EAN: 8421776323605
Tariff Item: 8414510090
Clase ETIM - ETIM 9.0: EC011012
MERCADO GLOBAL: Si
MERCADO 110: No
ERP applies?: No
Category: VENTILACIÓN
Subcategory: VENTILADOR SIN LUZ
Fixing: Techo
Commercial Description: HEYWOOD S Ventilador blanco
Product Description: HEYWOOD S es un ventilador de techo diseñado de Faro Lab con motor DC ultra compacto ideal para habitaciones de menos de 13m2. Las palas de madera clara de este ventilador de techo envuelven el motor, logrando un efecto liviano. Se activa mediante un mando a distancia, incluido. Este ventilador marrón oscuro tiene 6 velocidades que se pueden regular. Caudal de aire: 153,35 m3 min / 5413,3 CFM. Es apto para techo inclinado.
Serie: 3809
Body material: Acero
Blade material: Madera
Body finish: Blanco Mate
IP: 20
Clase: I
Hercios: 50/60Hz
Voltaje: 220V-240V
Altura total: 243
Diámetro total: 900
Diámetro florón: 132
Accesorio relacionado: 33974
Tipo de motor: DC
Número de palas: 3
PALAS REVERSIBLES: 1
Número velocidades: 6
W: 5-7-11-16-22-30
RPM: 115-155-195-235-266-297
Tijas adicionales incluidas en caja: No
Alto caja individual (MM): 195
Ancho caja individual (MM): 225
Largo caja individual (MM): 640
Volumen Caja Ind. Arrastre: 0.0289
Peso bruto caja Ind. Arrastre: 3,888
Peso neto caja individual (KG): 3
Peso neto articulo consolidado: 2,859