Publique sus productos
HEYWOOD L Black fan SMART
HEYWOOD L Black fan SMART
HEYWOOD L Black fan SMART

    HEYWOOD L Black fan SMART

    HEYWOOD L Ventilador negro/madera oscura DC SMART
    Especificaciones
    • Referencia: 33809WP

      Catálogo: Ventilacion

      EAN: 8421776326965

      Tariff Item: 8414510090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC011012

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: No

      Category: VENTILACIÓN

      Subcategory: VENTILADOR SIN LUZ

      Fixing: Techo

      Commercial Description: HEYWOOD L Ventilador negro/madera oscura DC SMART

      Product Description: HEYWOOD L es un ventilador de techo diseñado de Faro Lab con motor DC ultra compacto ideal para estancias más grandes de 17,6m2. Las palas de madera clara de este ventilador de techo envuelven el motor, logrando un efecto liviano. Se activa mediante un mando a distancia, incluido. Este ventilador marrón oscuro tiene 6 velocidades que se pueden regular. Es apto para techo inclinado. Es un ventilador inteligente, que le permitirá controlarlo con la aplicación WiZ. Funciona con WIFI 2.4 GHz y desarrolla las mismas funcionalidades que el mando a distancia. Se puede usar con Alexa, Siri y Google Assistant. Recuerda que es necesario añadir el receptor Smart Ref. 34150-33, que debe adquirirse por separado.

      Serie: 3809

      Body material: Acero

      Blade material: Madera

      Body finish: Negro

      IP: 20

      Clase: I

      Hercios: 50/60Hz

      Voltaje: 100V-240V

      Altura total: 243

      Diámetro total: 1320

      Diámetro florón: 130

      Accesorio relacionado: 33974

      Tipo de motor: DC

      Número de palas: 3

      PALAS REVERSIBLES: 1

      Número velocidades: 6

      W: 4-5-7-13-22-32

      RPM: 58-75-94-124-152-173

      Tijas adicionales incluidas en caja: No

      Volumen Caja Ind. Arrastre: 0.038412

      Peso bruto caja Ind. Arrastre: 5.9

      Peso neto articulo consolidado: 5,00

    Especificaciones técnicas
    • Referencia33809WP_-_HEYWOOD-L-Black-fan-SMART
    • Familia de productoVentilación
    • Grupo de productosVentilador Sin Luz
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-10-07
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Peso Neto (kg)500
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Ventilación mecánica