Referencia: 33810WP
Catálogo: Ventilacion
EAN: 8421776326958
Tariff Item: 8414510090
Clase ETIM - ETIM 9.0: EC011012
MERCADO GLOBAL: Si
MERCADO 110: Si
ERP applies?: No
Category: VENTILACIÓN
Subcategory: VENTILADOR SIN LUZ
Fixing: Techo
Commercial Description: HEYWOOD L Ventilador blanco/madera clara DC SMART
Product Description: HEYWOOD L es un ventilador de techo diseñado de Faro Lab con motor DC ultra compacto ideal para estancias más grandes de 17,6m2. Las palas de madera oscura de este ventilador de techo envuelven el motor, logrando un efecto liviano. Se activa mediante un mando a distancia, incluido. Este ventilador marrón oscuro tiene 6 velocidades que se pueden regular. Caudal de aire: 153,35 m3 min / 5413,3 CFM. Es apto para techo inclinado. Es un ventilador inteligente, que le permitirá controlarlo con la aplicación WiZ. Funciona con WIFI 2.4 GHz y desarrolla las mismas funcionalidades que el mando a distancia. Se puede usar con Alexa, Siri y Google Assistant. Recuerda que es necesario añadir el receptor Smart Ref. 34150-33, que debe adquirirse por separado.
Serie: 3809
Body material: Acero
Blade material: Madera
Body finish: Blanco
IP: 20
Clase: I
Hercios: 50/60Hz
Voltaje: 100V-240V
Altura total: 243
Diámetro total: 1320
Diámetro florón: 130
Accesorio relacionado: 33974
Tipo de motor: DC
Número de palas: 4
PALAS REVERSIBLES: 1
Número velocidades: 6
W: 4-5-7-13-22-32
RPM: 58-75-94-124-152-173
Tijas adicionales incluidas en caja: No
Volumen Caja Ind. Arrastre: 0.038412
Peso bruto caja Ind. Arrastre: 5.9
Peso neto articulo consolidado: 5,00