Publique sus productos
PUNT M Black fan DC SMART

PUNT M Black fan DC SMART

PUNT M Ventilador negro DC SMART
Especificaciones
  • Referencia: 33828WP-110

    Catálogo: Ventilacion

    EAN: 8421776363908

    Tariff Item: 8414510090

    MERCADO GLOBAL: No

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: 0

    Category: VENTILACIÓN

    Subcategory: VENTILADOR SIN LUZ

    Fixing: Techo

    Commercial Description: PUNT TUB M Ventilador blanco DC SMART

    Product Description: PUNT TUB es un ventilador de techo de color blanco con palas blancas para estancias desde 13 m² hasta 17,6m². Se activa mediante un mando a distancia con programador, incluido. Este ventilador de techo con motor DC con un consumo bajo, tiene 6 velocidades que se pueden regular. PUNT TUB dispone de función inversa, pudiéndose usar en los meses más fríos del invierno optimizando la eficiencia de su calefacción.Es un ventilador inteligente, que le permitirá controlarlo con la aplicación WiZ. Funciona con WIFI 2.4 GHz y desarrolla las mismas funcionalidades que el mando a distancia. Se puede usar con Alexa, Siri y Google Assistant. Recuerda que es necesario añadir el receptor Smart Ref. 34151-10, que debe adquirirse por separado.

    Serie: 33814

    Body material: Acero

    Blade material: ABS

    Body finish: Blanco

    IP: 20

    Clase: I

    Hercios: 50/60Hz

    Voltaje: 100V-240V

    Altura total: 207

    Diámetro total: 1300

    Diámetro florón: 120

    Tipo de motor: DC

    Número velocidades: 6

    W: 5.3-7.1-9.8-13.3-19.8-28

    RPM: 90-115-135-158-185-210

    Tijas adicionales incluidas en caja: No

Especificaciones técnicas
  • Referencia33815WP-110_-_PUNT-M-Black-fan-DC-SMART
  • Familia de productoVentilación
  • Grupo de productosVentilador Sin Luz
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-07
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Ventilación mecánica