Referencia: 33824WP
Catálogo: Ventilacion
EAN: 8421776356603
Tariff Item: 8414510090
Clase ETIM - ETIM 9.0: EC011012
MERCADO GLOBAL: Si
MERCADO 110: Si
ERP applies?: No
Category: VENTILACIÓN
Subcategory: VENTILADOR SIN LUZ
Fixing: Techo
Commercial Description: HEY S Ventilador blanco SMART
Product Description: HEY S es un ventilador de techo diseñado de Faro Lab con motor DC ultra compacto ideal para estancias menores de 13 m². Las palas de madera blanca de este ventilador de techo envuelven el motor, logrando un efecto liviano. Se activa mediante un mando a distancia, incluido. Este ventilador blanco tiene 6 velocidades que se pueden regular, función inversa y se puede instalar en techos inclinados. Versión SMART. Recuerda que es necesario añadir el receptor Smart Ref.34151-07, que debe adquirirse por separado.
Serie: 3330
Body material: Acero
Blade material: ABS
Body finish: Blanco
IP: 20
Clase: I
Hercios: 50/60Hz
Voltaje: 100V-240V
Protección anti corrosión: 0
Altura total: 243
Diámetro total: 900
Diámetro florón: 130
Diámetro plafón/kit de luz: 145
Accesorio relacionado: 33974
Tipo de motor: DC
Número de palas: 3
PALAS REVERSIBLES: 0
Número velocidades: 6
W: 5-7-11-16-22-30
RPM: 115-155-195-235-266-297
Tijas adicionales incluidas en caja: No
Volumen Caja Ind. Arrastre: 0.0289
Peso bruto caja Ind. Arrastre: 0.01
Peso neto articulo consolidado: 3,00