Publique sus productos
HEY S Black fan SMART

HEY S Black fan SMART

HEY S Ventilador negro SMART
Especificaciones
  • Referencia: 34100WP-110

    Catálogo: Ventilacion

    EAN: 8421776347755

    Tariff Item: 8414510090

    MERCADO GLOBAL: No

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: 0

    Category: VENTILACIÓN

    Subcategory: VENTILADOR SIN LUZ

    Fixing: Techo

    Commercial Description: MILOS L Ventilador negro SMART

    Product Description: MILOS es un ventilador de techo negro y largo ideal para espacios de 17'6 a 28m2. De diseño sencillo y atemporal, este ventilador con motor DC funciona accionado por mando a distancia incluido. Tiene 6 velocidades que se pueden regular. MILOS dispone de función inversa y se puede instalar en techos inclinados. Es un ventilador inteligente, que le permitirá controlarlo con la aplicación WiZ. Funciona con WIFI 2.4 GHz y desarrolla las mismas funcionalidades que el mando a distancia. Se puede usar con Alexa, Siri y Google Assistant. Recuerda que es necesario añadir el receptor Smart Ref. 34150-06, que debe adquirirse por separado.

    Serie: 3410

    Body material: Acero

    Blade material: Plywood

    Body finish: Negro

    IP: 20

    Clase: I

    Hercios: 50/60Hz

    Voltaje: 100V-240V

    Altura total: 270

    Diámetro total: 1320

    Diámetro florón: 140

    Tipo de motor: DC

    Número velocidades: 6

    W: 4-6-10-16-28-34

    RPM: 50-73-96-118-143-188

    Tijas adicionales incluidas en caja: No

Especificaciones técnicas
  • Referencia33825WP-110_-_HEY-S-Black-fan-SMART
  • Familia de productoVentilación
  • Grupo de productosVentilador Sin Luz
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-07
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Ventilación mecánica