Publique sus productos
Accessorio tija de color oro viejo 300 mm

Accessorio tija de color oro viejo 300 mm

Tija de extensión 30 cm oro envejecido.
Especificaciones
  • Referencia: 33960

    Catálogo: Ventilacion

    EAN: 8421776339606

    Tariff Item: 8414900090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC011606

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: No

    Serie: 3400

    Altura total: 300

    Longitud: 300

    Profundidad: 21

    Diámetro total: 21

    Tijas adicionales incluidas en caja: No

    Unidades por caja máster: 10

    Alto caja individual (MM): 50

    Ancho caja individual (MM): 50

    Largo caja individual (MM): 300

    Volumen Caja Ind. Arrastre: 0.00075

    Peso bruto caja Ind. Arrastre: 5.2

    PALLET: 200

    Peso neto articulo consolidado: 4.2

Especificaciones técnicas
  • Referencia33960_-_Downrod-accessory-Gold-300-mm
  • Familia de productoVentilación
  • Grupo de productosACCESSORIES
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-04
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Peso Neto (kg)4.2
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Iluminación - Otros