Publique sus productos
MILOS L Ventilador negro
MILOS L Ventilador negro
MILOS L Ventilador negro
MILOS L Ventilador negro

    MILOS L Ventilador negro

    MAY es una divertida colección de apliques diseñada por Faro Lab. Su estructura es de forma circular y se puede encontrar en cinco acabados. Puede ser instalada en la pared o en el techo como plafón, y en multitud de espacios interiores. También en el baño gracias al IP44. Este aplique coral, proyecta una luz cálida uniforme, está fabricado en acero y cuenta con un difusor en cristal.
    Especificaciones
    • Fixing: Pared

      Diffusor material: Cristal

      Diffuser finish: Blanco Opal

      Body material: Acero

      Body finish: Coral

      Fuente de luz: COB LED

      Fuente de luz incluida: Yes

      Potencia máx.: 4W

      Hercios: 50/60Hz

      IP: 44

      Clase: II

      Potencia y Lm de las intensidades: 300

      Temperatura de color: 2700K

      Lmens max: 300lm

      Voltaje: 100V-240V

      Altura total: 80

      Longitud: 120

      Profundidad: 120

      Diámetro total: 120

      Diámetro florón: 90

      Tijas adicionales incluidas en caja: No

      Referencia: 40098

      Serie: 40095

      EAN: 8421776244634

      Tariff Item: 9405119090

    Especificaciones técnicas
    • Referencia34100_-_milos-dark-ceiling-fan
    • Familia de productoVentilación
    • Grupo de productosVentilador Sin Luz
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-07-30
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Ventilación mecánica
    • Clasificación IFC Ventilador
    • Código ETIMEC000532
    • Nombre ETIMFan
    • Nombre UNSPSCFans
    • Código UNSPSC40101604
    • Código Uniclass 2015Pr_65_67_29_67
    • Descripción Uniclass 2015Propeller fans
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 30 34
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Ceiling Fans
    • Número OmniClass23-33 31 19 11 15
    • Título OmniClass Ceiling Fans

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia Norteamérica África Sudamerica Oceanía