Publique sus productos
Accesorio que permites convertir los ventiladores TYPHOON que terminan con WP en ventiladores SMART FAN.

Accesorio que permites convertir los ventiladores TYPHOON que terminan con WP en ventiladores SMART FAN.

TYPHOON Receptor Smart Fan
Especificaciones
  • Referencia: 34150-18

    Catálogo: Ventilacion

    EAN: 8421776327894

    Tariff Item: 8526920090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC011606

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: No

    Category: VENTILACIÓN

    Subcategory: ACCESORIO

    Commercial Description: TYPHOON Receptor Smart Fan

    Product Description: Accesorio que permites convertir los ventiladores TYPHOON que terminan con WP en ventiladores SMART FAN.

    Serie: 76

    Body material: PC

    Body finish: Gris

    IP: 20

    Clase: I

    Hercios: 50/60Hz

    Voltaje: 100V-240V

    Tijas adicionales incluidas en caja: No

    Alto caja individual (MM): 40

    Ancho caja individual (MM): 100

    Largo caja individual (MM): 120

    Volumen Caja Ind. Arrastre: 0.00048

    Peso bruto caja Ind. Arrastre: 0.142

    Peso neto caja individual (KG): 0.102

    Peso neto articulo consolidado: 0,10

Especificaciones técnicas
  • Referencia34150-18_-_TYPHOON-Smart-Fan-receiver
  • Familia de productoVentilación
  • Grupo de productosACCESSORIES
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-06
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Peso Neto (kg)10
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Ventilación mecánica