Publique sus productos
Accesorio que permites convertir los ventiladores HEYWOOD M que terminan con WP en ventiladores SMART FAN.

Accesorio que permites convertir los ventiladores HEYWOOD M que terminan con WP en ventiladores SMART FAN.

HEYWOOD M Receptor Smart Fan
Especificaciones
  • Referencia: 34150-33

    Catálogo: Ventilacion

    EAN: 8421776327122

    Tariff Item: 8526920090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC011606

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: No

    Category: VENTILACIÓN

    Subcategory: ACCESORIO

    Commercial Description: HEYWOOD M Receptor Smart Fan

    Product Description: Accesorio que permites convertir los ventiladores HEYWOOD M que terminan con WP en ventiladores SMART FAN.

    Serie: 76

    Body material: PC

    Body finish: Gris

    IP: 20

    Clase: I

    Hercios: 50/60Hz

    Voltaje: 100V-240V

    Tijas adicionales incluidas en caja: No

    Alto caja individual (MM): 40

    Ancho caja individual (MM): 100

    Largo caja individual (MM): 120

    Volumen Caja Ind. Arrastre: 0.00048

    Peso bruto caja Ind. Arrastre: 0.142

    Peso neto caja individual (KG): 0.102

    Peso neto articulo consolidado: 0,10

Especificaciones técnicas
  • Referencia34150-33_-_HEYWOOD-M-Smart-Fan-receiver
  • Familia de productoVentilación
  • Grupo de productosACCESSORIES
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-06
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Peso Neto (kg)10
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Ventilación mecánica