Publique sus productos
Receptor SMART

Receptor SMART

Accesorio que permites convertir los ventiladores JUST FAN, ETERFAN, MINI ETERFAN, TUBE FAN, MINI TUBE FAN, DECO FAN y COPPER FAN que terminan con WP en ventiladores SMART FAN.

  • Frecuencia: 50/60Hz
  • Potencia máxima de gestión del motor: 55W
  • Tipo de control de motor: Inverter
  • Control de Luz: Tensión de alimentación principal gestionada por TRIAC.
  • Potencia máxima gestionable de la Luz: 60W
  • Receptor RF: 315MHz y 433.92MHz
  • Comunicación Smart  Bluetooth y WiFi 2.4GHz
Especificaciones
  • Referencia: 34150

    Catálogo: Ventilacion

    EAN: 8421776240834

    Tariff Item: 8526920090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC011606

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: No

    ERP applies?: No

    Serie: 76

    IP: 20

    Hercios: 50/60Hz

    Voltaje: 100V-240V

    Tijas adicionales incluidas en caja: No

    Alto caja individual (MM): 40

    Ancho caja individual (MM): 100

    Largo caja individual (MM): 120

    Volumen Caja Ind. Arrastre: 0.00048

    Peso bruto caja Ind. Arrastre: 0.142

    Peso neto caja individual (KG): 0.102

    PALLET: 0

    Peso neto articulo consolidado: 0.102

Especificaciones técnicas
  • Referencia34150_-_SMART-FAN-receiver
  • Familia de productoVentilación
  • Grupo de productosACCESSORIES
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-04
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Peso Neto (kg)0.102
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Ventilación mecánica