Publique sus productos
Accesorio que permites convertir los ventiladores HEYWOOD L que terminan con WP en ventiladores SMART FAN.

Accesorio que permites convertir los ventiladores HEYWOOD L que terminan con WP en ventiladores SMART FAN.

HEYWOOD L Receptor Smart Fan
Especificaciones
  • Referencia: 011492732-110

    Catálogo: Architectural

    EAN: 8421776379084

    Tariff Item: 9405119090

    MERCADO GLOBAL: No

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: 0

    Category: ARCHITECTURAL

    Subcategory: PROYECTORES DE CARRIL

    Fixing: Pared

    Commercial Description: TARGET proyector carril blanco 28W 15° 2700K CRI90

    Product Description: El diseño del proyector a carril TARGET logra la mínima expresión del volumen visual, dotando de amplitud al lugar y cediendo el protagonismo a la arquitectura y los elementos a iluminar. Este proyector de carril TARGET de color blanco tiene una potencia de 28W un ángulo de 15°, una temperatura de color de 2700K y CRI90. Una opción ideal para espacios comerciales, hoteles, restauración y sector retail.

    Serie: 0114

    Body material: Aluminio

    Body finish: Negro Mate

    Light Source Energy Class: E

    IP: 20

    Clase: II

    Potencia máx. (W): 28W

    Fuente de luz: COB LED

    Fuente de luz incluida: Yes

    Info driver máximo: 700mA CC

    Lumens max: 2157lm

    Voltaje: 110V

    Temperatura de color (K): 2700K

    CRI: 90

    MAC ADAM STEP: 3 SDCM

    Grados de apertura: 35

    Altura total: 215

    Profundidad: 52

    Diámetro total: 111

    Tijas adicionales incluidas en caja: No

    Peso neto articulo consolidado: 0,01

Especificaciones técnicas
  • Referencia34151-09_-_HEYWOOD-L-Smart-Fan-receiver
  • Familia de productoVentilación
  • Grupo de productosACCESSORIES
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-06
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Peso Neto (kg)10
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Ventilación mecánica