Publique sus productos
Accesorio que permites convertir los ventiladores PUNT que terminan con WP en ventiladores SMART FAN.

Accesorio que permites convertir los ventiladores PUNT que terminan con WP en ventiladores SMART FAN.

PUNT Receptor Smart Fan
Especificaciones
  • Referencia: 011493011-110

    Catálogo: Architectural

    EAN: 8421776379091

    Tariff Item: 9405119090

    MERCADO GLOBAL: No

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: 0

    Category: ARCHITECTURAL

    Subcategory: PROYECTORES DE CARRIL

    Fixing: Pared

    Commercial Description: TARGET proyector carril blanco 28W 15° 2700K CRI90

    Product Description: El diseño del proyector a carril TARGET logra la mínima expresión del volumen visual, dotando de amplitud al lugar y cediendo el protagonismo a la arquitectura y los elementos a iluminar. Este proyector de carril TARGET de color blanco tiene una potencia de 28W un ángulo de 15°, una temperatura de color de 2700K y CRI90. Una opción ideal para espacios comerciales, hoteles, restauración y sector retail.

    Serie: 0114

    Body material: Aluminio

    Body finish: Blanco Mate

    Light Source Energy Class: E

    IP: 20

    Clase: II

    Potencia máx. (W): 28W

    Fuente de luz: COB LED

    Fuente de luz incluida: Yes

    Info driver máximo: 700mA CC

    Lumens max: 2382lm

    Voltaje: 110V

    Temperatura de color (K): 3000K

    CRI: 90

    MAC ADAM STEP: 3 SDCM

    Grados de apertura: 15

    Altura total: 215

    Profundidad: 52

    Diámetro total: 111

    Tijas adicionales incluidas en caja: No

    Peso neto articulo consolidado: 0,01

Especificaciones técnicas
  • Referencia34151-10_-_PUNT-Smart-Fan-receiver
  • Familia de productoVentilación
  • Grupo de productosACCESSORIES
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-06
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Peso Neto (kg)10
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Ventilación mecánica