Publique sus productos
KAUAI XXL Ventilador marrón
KAUAI XXL Ventilador marrón
KAUAI XXL Ventilador marrón

    KAUAI XXL Ventilador marrón

    Empotrable de exterior de estilo moderno fabricado en acero inoxidable 316 y difusor de cristal transparente. La fuente de luz es LED 3W 3000K incluida. Driver no incluido. Proyecta un bonito haz de luz.
    Especificaciones
    • Fixing: Pared

      Diffusor material: Cristal

      Diffuser finish: Transparente

      Body material: Acero inoxidable 316L

      Body finish: Inoxidable Satinado

      Fuente de luz: COB LED

      Fuente de luz incluida: Yes

      Potencia máx.: 3W

      Hercios: 50/60Hz

      IK: 08

      IP: 67

      Clase: III

      Info driver máximo: 24V CV

      Temperatura de color: 3000K

      CRI: >80

      Lmens max: 120lm

      Voltaje: 24V DC

      Grados de apertura: 120

      Incluye caja de empotrar: Yes

      Altura total: 45

      Longitud: 45

      Profundidad: 90

      Diámetro total: 45

      Medida caja empotrar (LargxProfxAlto): ø40mm

      Tijas adicionales incluidas en caja: No

      Referencia: 70661

      Serie: 7069

      EAN: 8421776116795

      Tariff Item: 9405119090

    Especificaciones técnicas
    • Referencia34200_-_kauai-brown-ceiling-fan
    • Familia de productoVentilación
    • Grupo de productosVentilador Sin Luz
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-07-30
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Ventilación mecánica
    • Clasificación IFC Ventilador
    • Código ETIMEC000532
    • Nombre ETIMFan
    • Nombre UNSPSCFans
    • Código UNSPSC40101604
    • Código Uniclass 2015Pr_65_67_29_67
    • Descripción Uniclass 2015Propeller fans
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 30 34
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Ceiling Fans
    • Número OmniClass23-33 31 19 11 15
    • Título OmniClass Ceiling Fans

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia Norteamérica África Sudamerica Oceanía