Publique sus productos
KAUAI XXL Ventilador marrón
KAUAI XXL Ventilador marrón
KAUAI XXL Ventilador marrón

    KAUAI XXL Ventilador marrón

    KASP es una baliza portátil de carga solar. Es decir, se puede recargar con la luz solar o con un cable USB tipo C. Tiene un asa para facilitar su transporte, pero si no se usa queda plegada y perfectamente integrada gracias a su diseño. Permite regular la intensidad y la temperatura de la luz (2700K o 3000K) y cuenta con la función noche: una opción que al activarla, hará encender la baliza automáticamente cuando detecte que a su alrededor hay menos de 30lm. Por ello, es ideal para terrazas de restaurantes y hoteles. Es también una luminaria ecológica porque al usar la energía del sol, reduce el consumo eléctrico. También puedes convertir la baliza en un aplique gracias al accesorio ref.71914, que no está incluido. Esta es la versión que mide 30cm de longitud.
    Especificaciones
    • Fixing: Pared

      Diffusor material: PC

      Diffuser finish: Transparente

      Body material: Aluminio

      Body finish: Negro

      Fuente de luz: SMD LED

      Fuente de luz incluida: Yes

      Potencia máx.: 2,2W

      IP: 65

      Clase: III

      Rango de K regulable: 2700 - 3000K

      CRI: >80

      Lmens max: 150lm

      Altura total: 300

      Longitud: 184

      Profundidad: 184

      Accesorio relacionado: 71914

      Tipo de carga inlcuido:

      Tijas adicionales incluidas en caja: No

      Referencia: 71912

      Serie: 7193

      EAN: 8421776240261

      Tariff Item: 9405119090

    Especificaciones técnicas
    • Referencia34200A_-_kauai-brown-ceiling-fan
    • Familia de productoVentilación
    • Grupo de productosVentilador Sin Luz
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-07-30
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Ventilación mecánica
    • Clasificación IFC Ventilador
    • Código ETIMEC000532
    • Nombre ETIMFan
    • Nombre UNSPSCFans
    • Código UNSPSC40101604
    • Código Uniclass 2015Pr_65_67_29_67
    • Descripción Uniclass 2015Propeller fans
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 30 34
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Ceiling Fans
    • Número OmniClass23-33 31 19 11 15
    • Título OmniClass Ceiling Fans

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia Norteamérica África Sudamerica Oceanía