Publique sus productos
MARINE M White ceiling fan IP44 SMART
MARINE M White ceiling fan IP44 SMART

    MARINE M White ceiling fan IP44 SMART

    MARINE M Ventilador de techo blanco IP44 SMART
    Especificaciones
    • Referencia: 34274WP

      Catálogo: Ventilacion

      EAN: 8421776352858

      Tariff Item: 8414510090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC011012

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: No

      Category: VENTILACIÓN

      Subcategory: VENTILADOR SIN LUZ

      Fixing: Techo

      Commercial Description: MARINE M Ventilador de techo blanco IP44 SMART

      Product Description: MARINE es un ventilador de techo blanco ideal para la ventilación de habitaciones desde 13 m² hasta 17,6m². Este ventilador cuenta con IP44 por lo que también es apto para exteriores. Sus partes metálicas están tratadas con un tratamiento anticorrosivo. Se activa mediante un mando a distancia, incluido. Este ventilador de techo su motor es tipo DC y tiene 6 velocidades que se pueden regular, dispone de modo inverso y se puede instalar en techos inclinados. Es un ventilador inteligente, recuerda que es necesario añadir el receptor Smart Ref. 34150-29, que debe adquirirse por separado.

      Serie: 3428

      Body material: Acero

      Blade material: ABS

      Body finish: Blanco

      IP: 20

      Clase: I

      Hercios: 50/60Hz

      Voltaje: 100V-240V

      Protección anti corrosión: 1

      Altura total: 245

      Diámetro total: 1250

      Diámetro florón: 130

      Accesorio relacionado: 33974

      Tipo de motor: DC

      Número de palas: 3

      PALAS REVERSIBLES: 0

      Número velocidades: 6

      W: 4-6-9-14-20-27

      RPM: 86-121-146-175-198-222

      Tijas adicionales incluidas en caja: No

      Volumen Caja Ind. Arrastre: 0.036364

      Peso bruto caja Ind. Arrastre: 0.01

      Peso neto articulo consolidado: 3,20

    Especificaciones técnicas
    • Referencia34274WP_-_MARINE-M-White-ceiling-fan-IP44-SMART
    • Familia de productoVentilación
    • Grupo de productosVentilador Sin Luz
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-10-06
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Peso Neto (kg)320
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Ventilación mecánica