Referencia: 34276
Catálogo: Ventilacion
EAN: 8421776350588
Tariff Item: 8414510090
Clase ETIM - ETIM 9.0: EC011012
MERCADO GLOBAL: Si
MERCADO 110: No
ERP applies?: No
Category: VENTILACIÓN
Subcategory: VENTILADOR SIN LUZ
Fixing: Techo
Commercial Description: KLIM L Ventilador negro/nogal
Product Description: KLIM L es un ventilador de techo negro con luz diseñado de Faro Lab ultra compacto ideal para la ventilación de habitaciones desde 17,6 m² a 28 m². Las palas de nogal oscura de este ventilador de techo envuelven el motor, logrando un efecto liviano. Se activa mediante un mando a distancia, incluido. Este ventilador de techo tiene 6 velocidades que se pueden regular, función inversa y se puede instalar en techos inclinados.
Serie: 3429
Body material: Acero
Blade material: Madera
Body finish: Negro Mate
IP: 20
Clase: I
Hercios: 50/60Hz
Voltaje: 220V-240V
Protección anti corrosión: 0
Altura total: 336
Diámetro total: 1500
Diámetro florón: 130
Accesorio relacionado: 33974
Tipo de motor: DC
Número de palas: 3
PALAS REVERSIBLES: 0
Número velocidades: 6
W: 5-7-11-17-24-35
RPM: 67-88-106-122-140-159
Tijas adicionales incluidas en caja: No
Volumen Caja Ind. Arrastre: 0.050486
Peso bruto caja Ind. Arrastre: 4.8
Peso neto articulo consolidado: 3,70