Publique sus productos
KLIM M Black/walnut fan
KLIM M Black/walnut fan

    KLIM M Black/walnut fan

    KLIM M Ventilador negro/nogal
    Especificaciones
    • Referencia: 34277

      Catálogo: Ventilacion

      EAN: 8421776352971

      Tariff Item: 8414510090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC011012

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: No

      ERP applies?: No

      Category: VENTILACIÓN

      Subcategory: VENTILADOR SIN LUZ

      Fixing: Techo

      Commercial Description: KLIM M Ventilador negro/nogal

      Product Description: KLIM M es un ventilador de techo negro diseñado de Faro Lab con motor DC ultra compacto ideal para la ventilación de habitaciones desde 13 m² hasta 17,6m2. Las palas de madera de nogal oscura de este ventilador de techo envuelven el motor, logrando un efecto liviano. Se activa mediante un mando a distancia, incluido. Este ventilador de techo tiene 6 velocidades que se pueden regular, función inversa y se puede instalar en techos inclinados.

      Serie: 3429

      Body material: Acero

      Blade material: Madera

      Body finish: Negro Mate

      IP: 20

      Clase: I

      Hercios: 50/60Hz

      Voltaje: 220V-240V

      Protección anti corrosión: 0

      Altura total: 336

      Diámetro total: 1250

      Diámetro florón: 130

      Accesorio relacionado: 33974

      Tipo de motor: DC

      Número de palas: 3

      PALAS REVERSIBLES: 0

      Número velocidades: 6

      W: 5-7-11-17-24-35

      RPM: 90-119-144-170-192-220

      Tijas adicionales incluidas en caja: No

      Volumen Caja Ind. Arrastre: 0.038437

      Peso bruto caja Ind. Arrastre: 4.5

      Peso neto articulo consolidado: 3,20

    Especificaciones técnicas
    • Referencia34277_-_KLIM-M-Black-walnut-fan
    • Familia de productoVentilación
    • Grupo de productosVentilador Sin Luz
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-10-06
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Peso Neto (kg)320
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Ventilación mecánica