Publique sus productos
CRUISER XL LED Black fan with DC SMART motor

CRUISER XL LED Black fan with DC SMART motor

CRUISER XL LED Ventilador negro DC SMART
Especificaciones
  • Referencia: 3013592711S

    Catálogo: Architectural

    EAN: 842177637105

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001744

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: No

    ERP applies?: No

    Category: ARCHITECTURAL

    Subcategory: LUMINARIA DE EMPOTRAR

    Fixing: Techo

    Commercial Description: DEEP60 Empotrable redondo blanco 15° 2700K stripy

    Product Description: Luz empotrable redonda blanco. DEEP es una serie de luminarias empotrables de la gama arquitectural pensada para la iluminación de retail y proyectos de restauración o negocios en general. La versión de 15º es ideal como luz puntual. El difusor Stripy proyecta la luz de forma lineal.

    Serie: 3000

    Body material: Aluminio + Aluminio

    Body finish: Blanco

    Clase: III

    Potencia máx. (W): 50.000H L80B10

    Hercios: 50/60Hz

    Fuente de luz: COB LED

    Fuente de luz incluida: Yes

    Info driver máximo: 350mA CC

    Lumens max: 466

    Voltaje: 220V-240V

    Temperatura de color (K): 2700K

    TEMPERATURA DE COLOR REGULABLE (K): 0

    CRI: 90

    MAC ADAM STEP: 3 SDCM

    Grados de apertura: 15

    Altura total: 122

    Diámetro total: 93

    MEDIDA DE CORTE: 85

    Tijas adicionales incluidas en caja: No

    Peso bruto caja Ind. Arrastre: 0.01

    Peso neto articulo consolidado: 0,69

Especificaciones técnicas
  • Referencia34287WP-1TW_-_CRUISER-XL-LED-Black-fan-with-DC-SMART-motor
  • Familia de productoVentilación
  • Grupo de productosVentilador Con Luz
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-06
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Ventilación mecánica