Publique sus productos
RUDDER S Black/walnut fan
RUDDER S Black/walnut fan

    RUDDER S Black/walnut fan

    RUDDER S Ventilador negro/nogal
    Especificaciones
    • Referencia: 34298

      Catálogo: Ventilacion

      EAN: 8421776357303

      Tariff Item: 8414510090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC011012

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: No

      ERP applies?: No

      Category: VENTILACIÓN

      Subcategory: VENTILADOR SIN LUZ

      Fixing: Techo

      Commercial Description: RUDDER L Ventilador negro/nogal

      Product Description: RUDDER L es un ventilador de techo negro diseñado de Faro Lab ultra compacto ideal para estancias desde 17,6 m² hasta 28 m². Las palas de madera negra/nogal de este ventilador de techo envuelven el motor, logrando un efecto liviano. Se activa mediante un mando a distancia, incluido. Este ventilador de techo su motor es tipo DC, tiene 6 velocidades que se pueden regular, función inversa y se puede instalar en techos inclinados.

      Serie: 3422

      Body material: Acero

      Blade material: Plywood

      Body finish: Negro Mate

      IP: 20

      Clase: I

      Hercios: 50/60Hz

      Voltaje: 220V-240V

      Protección anti corrosión: 0

      Altura total: 232

      Diámetro total: 1320

      Diámetro florón: 130

      Accesorio relacionado: 33974

      Tipo de motor: DC

      Número de palas: 3

      PALAS REVERSIBLES: 1

      Número velocidades: 6

      W: 4-6-10-17-24-35

      RPM: 85-109-134-159-180-203

      Tijas adicionales incluidas en caja: No

      Peso bruto caja Ind. Arrastre: 0.01

      Peso neto articulo consolidado: 3,50

    Especificaciones técnicas
    • Referencia34296_-_RUDDER-S-Black-walnut-fan
    • Familia de productoVentilación
    • Grupo de productosVentilador Sin Luz
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-10-08
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Peso Neto (kg)320
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Ventilación mecánica