Referencia: 34293WP-1TW
Catálogo: Ventilacion
EAN: 8421776357600
Tariff Item: 8414510090
Clase ETIM - ETIM 9.0: EC011012
MERCADO GLOBAL: Si
MERCADO 110: No
ERP applies?: Yes
ERP registration number: 1903849
Category: VENTILACIÓN
Subcategory: VENTILADOR CON LUZ
Fixing: Techo
Commercial Description: CRUISER XL LED Ventilador negro DC SMART
Product Description: CRUISER XL es un ventilador de techo que incorpora kit de luz negro ideal para estancias a partir de 28 m².De diseño contemporáneo, este ventilador con motor DC funciona accionado por mando a distancia, incluido. Dispone de 6 velocidades regulables, función inversa y es apto para techos inclinados. Versión SMART. Recuerda que es necesario añadir el receptor Smart Ref.34151-03, que debe adquirirse por separado.
Serie: 3431
Body material: Acero
Diffusor material: Cristal
Blade material: Aluminio
Body finish: Negro Mate
Diffuser finish: Opal
Light Source Energy Class: E
Light Source Code: L00330
IP: 20
Clase: I
Potencia máx. (W): 20
Hercios: 50/60Hz
Fuente de luz: SMD LED
Fuente de luz incluida: Yes
Lumens max: 831lm
Voltaje: 220V-240V
Rango de K regulable: 2700 - 4000 - 6500K
TEMPERATURA DE COLOR REGULABLE (K): 1
CRI: 85
Protección anti corrosión: 0
Altura total: 276
Diámetro total: 1600
Diámetro florón: 130
Diámetro plafón/kit de luz: 150
Accesorio relacionado: 33974
Tipo de motor: DC
Número de palas: 3
PALAS REVERSIBLES: 0
Número velocidades: 6
W: 4-6-10-16-23-34
RPM: 63-83-100-120-133-149
Tijas adicionales incluidas en caja: No