Publique sus productos
HVAR S Ventilador blanco

HVAR S Ventilador blanco

HVAR es un ventilador de techo blanco con luz regulable en tres intensidades. Es ideal para habitaciones de 13m2 o menos. Este ventilador con motor DC es apto para techos inclinados y dispone de función inversa verano-invierno, por lo que podrás utilizarlo también en invierno mejorando la eficiencia de tu sistema de calefacción. Se acciona con mando a distancia que cuenta con temporizador.
Especificaciones
  • Referencia: 34300

    Catálogo: Ventilacion

    EAN: 8421776244306

    Tariff Item: 8414510090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC011012

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: No

    ERP applies?: Yes

    ERP registration number: 1076592

    Fixing: Techo

    Serie: 3430

    Diffusor material: PMMA

    Blade material: ABS

    Diffuser finish: Blanco Opal

    Light Source Energy Class: D

    Light Source Code: L00089

    IP: 20

    Potencia máx. (W): 24

    Hercios: 50Hz

    Fuente de luz: SMD LED

    Fuente de luz incluida: Yes

    Lumens max: 1600lm

    Voltaje: 220V-240V

    Temperatura de color (K): 6500K

    Rango de K regulable: 3000 - 4500 - 6500K

    TEMPERATURA DE COLOR REGULABLE (K): 1

    CRI: >80

    MAC ADAM STEP: 5 SDCM

    Protección anti corrosión: 1

    Altura total: 549

    Diámetro total: 914

    Diámetro florón: 165

    Diámetro plafón/kit de luz: 243

    Accesorio relacionado: 33974

    Tipo de motor: DC

    Número de palas: 3

    PALAS REVERSIBLES: 0

    Número velocidades: 6

    W: 5-8-14-20-27-34

    RPM: 139-172-206-245-268-300

    Tijas adicionales incluidas en caja: Yes

    Alto caja individual (MM): 295

    Ancho caja individual (MM): 345

    Largo caja individual (MM): 625

    Volumen Caja Ind. Arrastre: 0.063609

    Peso bruto caja Ind. Arrastre: 7.4

    PALLET: 0

    Peso neto articulo consolidado: 6.157

Especificaciones técnicas
  • Referencia34300_-_HVAR-S-White-fan
  • Familia de productoVentilación
  • Grupo de productosVentilador Con Luz
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-04
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Peso Neto (kg)6.157
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Ventilación mecánica