Publique sus productos
MAY Aplique/plafón blanca
MAY Aplique/plafón blanca
MAY Aplique/plafón blanca
MAY Aplique/plafón blanca

    MAY Aplique/plafón blanca

    MAY es una divertida colección de apliques diseñada por Faro Lab. Su estructura es de forma circular y se puede encontrar en cinco acabados. Puede ser instalada en la pared o en el techo como plafón, y en multitud de espacios interiores. También en el baño gracias al IP44. Este aplique negro, proyecta una luz cálida uniforme, está fabricado en acero y cuenta con un difusor en cristal.
    Especificaciones
    • Fixing: Pared

      Diffusor material: Cristal

      Diffuser finish: Blanco Opal

      Body material: Acero

      Body finish: Negro

      Fuente de luz: COB LED

      Fuente de luz incluida: Yes

      Potencia máx.: 4W

      Hercios: 50/60Hz

      IP: 44

      Clase: II

      Potencia y Lm de las intensidades: 300

      Temperatura de color: 2700K

      Lmens max: 300lm

      Voltaje: 100V-240V

      Altura total: 80

      Longitud: 120

      Profundidad: 120

      Diámetro total: 120

      Diámetro florón: 90

      Tijas adicionales incluidas en caja: No

      Referencia: 40096

      Serie: 40095

      EAN: 8421776244627

      Tariff Item: 9405119090

    Especificaciones técnicas
    • Referencia40095_-_may-led-white-wall-ceiling-lamp
    • Familia de productoINDOOR
    • Grupo de productosSurface
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-07-30
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de pared
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Código ETIMEC002892
    • Nombre ETIMCeiling-/wall luminaire
    • Nombre UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
    • Código UNSPSC391115
    • Código Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Descripción Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CódigoD50
    • CSI UniFormat II TítuloELECTRICAL